X25: Entrada digital o salida digital DIO01 - DIO02
Si se conectan cargas inductivas a las salidas, hay que utilizar un elemento protector externo (diodo libre).
Especificación | |
|---|---|
Número | 2 |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mAEn total, el variador proporciona un máximo de 150 mA para las siguientes salidas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Esta limitación deberá tenerse en cuenta en la planificación de proyecto de la instalación. |
Protección de cortocircuito | Sí |
Conexión | X25:DIO01 – X25:DIO02: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |