X25: entrada digital ou saída digital DIO01 - DIO02

Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (diodo de roda livre).

Especificação

Quantidade

2

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída

50 mAO conversor fornece um máximo de 150 mA para as seguintes saídas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Essa limitação deve ser considerada durante o planejamento de projeto.

Proteção contra curto-circuito

sim

Conexão

X25:DIO01 – X25:DIO02: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m