X25: 数字量输入端或数字量输出端DIO01 - DIO02

如果要在输出端上连接电感负载,则需要使用一个外部保护元件(回流二极管)。

技术规范

数量

2

规格

类型2,符合IEC 61131-2标准

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

最大输出电流

50 mA变频器可为以下24 V输出端提供的最大总电流为150 mA:X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. 在进行项目设计时必须考虑到这一限制。

短路保护

连接

X25:DIO01 – X25:DIO02: 可选项,参见参数菜单

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m