X25: Digitaleingang oder Digitalausgang DIO01 - DIO02

Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (Freilaufdiode) vorsehen.

Spezifikation

Anzahl

2

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mADer Umrichter stellt in Summe für folgende 24-V-Ausgänge maximal 150 mA bereit: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Diese Begrenzung ist bei der Projektierung zu berücksichtigen.

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschluss

X25:DIO01 – X25:DIO02: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m