X25: Hilfsspannungsausgang REF1
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Spannung | gemäß IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Anschluss | X25:REF1 |
Anschlusskontakt | |
maximale Leitungslänge | 30 m |
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Spannung | gemäß IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Anschluss | X25:REF1 |
Anschlusskontakt | |
maximale Leitungslänge | 30 m |