X25: Hilfsspannungsausgang VO24

Der Hilfsspannungsausgang VO24 liefert nur Spannung, wenn die Netzspannung am Umrichter anliegt.

Spezifikation

Anzahl

1

Spannung

gemäß IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 %

maximaler Ausgangsstrom

50 mADer Umrichter stellt in Summe für folgende 24-V-Ausgänge maximal 150 mA bereit: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Diese Begrenzung ist bei der Projektierung zu berücksichtigen.

Anschluss

X25:VO24

Anschlusskontakt

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m