X25: 辅助电压输出端VO24

辅助电压输出端VO24仅在市电电压加载到变频器上时提供电源电压。

技术规范

数量

1

电压

根据IEC 61131,DC 24 V -10%,+20%

最大输出电流

50 mA变频器可为以下24 V输出端提供的最大总电流为150 mA:X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. 在进行项目设计时必须考虑到这一限制。

连接

X25:VO24

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m