X25: Salida de tensión auxiliar VO24

La salida de tensión auxiliar VO24 sólo suministra tensión si el variador se encuentra bajo tensión de red.

Especificación

Número

1

Tensión

Conforme a IEC 61131, 24 V CC -10 %, +20 %

Corriente máxima de salida

50 mAEn total, el variador proporciona un máximo de 150 mA para las siguientes salidas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Esta limitación deberá tenerse en cuenta en la planificación de proyecto de la instalación.

Conexión

X25:VO24

Contacto de conexión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable

30 m