X26: Salida de relé DOR
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Capacidad de carga de los contactos de relé | Umáx = 30 V CC, Imáx = 0.8 A CC |
Conexión | X26:DOR-C, contacto común de relé |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Capacidad de carga de los contactos de relé | Umáx = 30 V CC, Imáx = 0.8 A CC |
Conexión | X26:DOR-C, contacto común de relé |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |