X26: Relaisausgang DOR
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Belastbarkeit der Relaiskontakte | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
Anschluss | X26:DOR-C, gemeinsamer Relaiskontakt |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Belastbarkeit der Relaiskontakte | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
Anschluss | X26:DOR-C, gemeinsamer Relaiskontakt |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |