X26: saída de relé DOR

Especificação

Quantidade

1

Capacidade de carga dos contatos à relé

Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC

Conexão

X26:DOR-C, contato de relé comum
X26:DOR-NO, contato normalmente aberto
X26:DOR-NC, contato normalmente fechado
Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m