X26: Digitaleingänge DI01 – DI04
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Ausführung | Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 100 μs plus Zykluszeit |
Stromaufnahme | 6 mA bei 30 V |
Anschluss | X26:DI01 – X26:DI04: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |