X26: Sistema de control del freno DB00
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Tensión de salida | 24 V CC -10 %, +20 % |
Capacidad de carga | 150 mA , 3.6 W, circuito de protección requerido con carga inductiva |
Conexión | X26:DB00 X26:GND |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable entre el variador y el control del freno | 30 m |