Conector

La lista siguiente sirve para el pedido suplementario de conectores.

Representación

Ranura

Función

Tamaño

Ref. de pieza

X1

Conexión a la red, monofásica

0S

25680498

X1

Conexión a la red, trifásica

0S

25680501

X1

Conexión a la red, monofásica

0L

25680536

X1

Conexión a la red, trifásica

0L

25680544

X2

Conexión del motor

0S

25680528

X2

Conexión del motor

0L

25680552

X6

Conector E STO (con puentes)

todos

28129458

X5

Tensión de alimentación de 24 V CC

Pasarela

19148410