Entrée

Unité

MDX9.A-....-5.3-4..

Taille

1

2

Type

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

1.8

2.25

2.88

3.6

4.95

6.3

8.55

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Non

Contacts de raccordement X1

–

Connecteurs