Entrada

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 380 – 500 CA

Corrente nominal CA Irede

A

1.8

2.25

2.88

3.6

4.95

6.3

8.55

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

não

Contatos da conexão X1

–

Conector