Eingang

Einheit

MDX9.A-....-5.3-4..

Baugröße

1

2

Typ

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500

Nennstrom AC INetz

A

1.8

2.25

2.88

3.6

4.95

6.3

8.55

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

nein

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder