输入端

单位

MDX9.A-....-5.3-4..

规格

1

2

型号

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 380 – 500

额定电流AC I电源

A

1.8

2.25

2.88

3.6

4.95

6.3

8.55

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

–

否

连接触点X1

–

插接头