Entrada

Unidad

 

Tamaño

1

2

Modelo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 CA

Corriente nominal CA Ired

A

1.8

2.25

2.88

3.6

4.95

6.3

8.55

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

No

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable