Câbles prolongateurs moteur frein ../SB.. pour freins /BK, /BP et /BY

 

 

Côté moteur

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de câble

Type / taille
de connecteur

Section de câble

Type / taille
de connecteur

Référence

Câble prolongateur moteur frein ../SB.. pour freins /BP, /BK et /BY

SB1 / M23

compatible SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1 / M23

compatible SpeedTec

–

13354221

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354248

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354337

SBB / M40

compatible SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB / M40

compatible SpeedTec

–

13350099

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350102

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350110

SBC / M58

compatible SpeedTec

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMC / M58

compatible SpeedTec

–

18156843