Cable de extensión de motor freno ../SB.. para frenos /BK, /BP y /BY

 

 

Lado del motor

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/
Tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/
Tamaño

Ref. de pieza

Cable de extensión de motor freno ../SB.. para frenos /BP, /BK y /BY

SB1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec-ready

–

13354221

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354248

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354337

SBB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec-ready

–

13350099

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350102

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350110

SBC / M58

SpeedTec-ready

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMC / M58

SpeedTec-ready

–

18156843