Bremsmotor-Verlängerungskabel ../SB.. für Bremse /BK, /BP und /BY

 

 

Motorseite

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Kabeltyp

Steckertyp/
Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/
Größe

Sachnummer

Bremsmotor-Verlängerungskabel ../SB.. für Bremse /BP, /BK und /BY

SB1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec-ready

–

13354221

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354248

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354337

SBB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec-ready

–

13350099

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350102

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350110

SBC / M58

SpeedTec-ready

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMC / M58

SpeedTec-ready

–

18156843