针对 /BK、/BP和 /BY的制动电机延长电缆../SB..

 

 

电机侧

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/
尺寸

电缆截面

插头类型/
尺寸

部件号

针对 /BP、/BK和 /BY的制动电机延长电缆../SB..

SB1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec-ready

–

13354221

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354248

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354337

SBB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec-ready

–

13350099

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350102

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350110

SBC / M58

SpeedTec-ready

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMC / M58

SpeedTec-ready

–

18156843