Cabo de extensão do motor com freio ../SB.. para freio /BK, /BP e /BY

 

 

Lado do motor

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/
Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/
Tamanho

Código

Cabo de extensão do motor com freio ../SB.. para freio /BP, /BK e /BY

SB1/M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1/M23

SpeedTec-ready

–

13354221

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354248

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

–

13354337

SBB/M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB/M40

SpeedTec-ready

–

13350099

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350102

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

13350110

SBC/M58

SpeedTec-ready

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMC/M58

SpeedTec-ready

–

18156843