Câbles moteur frein ../SB.. pour frein /BY
| Côté moteur | Côté variateur |
Pose |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille | Section de câble | Type / taille | Référence | |
Câble moteur frein ../SB.. pour frein /BY | SB1 / M23 compatible SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 | Extrémité libre | 13354272 | 13354302 |
4 × 2.5 mm2 | 13354280 | 13354310 | |||
4 × 4 mm2 | 13354299 | 13354329 | |||
SBB / M40 compatible SpeedTec | 4 × 6 mm2 | 13350129 | 13350153 | ||
4 × 10 mm2 | 13350137 | 13350161 | |||
4 × 16 mm2 | 13350145 | 13350188 | |||
SBC / M58 compatible SpeedTec | 4 × 16 mm2 | 18148514 | 18148522 | ||

