Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW005-070

BW005-170-T

BW004-050-01

BW004-070-01

Référence

–

17983282

17983290

18200133

17967678

Puissance crête de freinage

kW

146

190.6

Capacité de charge

100 % ED

kW

7

17

5

7

50 % ED

kW

11.9

28.9

8.5

11.9

25 % ED

kW

21.0

51.0

15.0

21.0

12 % ED

kW

31.5

76.5

22.5

31.5

6 % ED

kW

53.2

129.2

38.0

53.2

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

38.6

60.1

37.3

44.1

Type de construction

–

Résistance en acier ajouré en position 1

Raccordements de puissance

–

Boulon M8

Couple de serrage

Nm

5 – 6

Raccordement PE

–

Boulon M6

Couple de serrage PE

Nm

2.5 – 3

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Relais de surcharge

Contact de température

Relais de surcharge

Niveau sonore

–

Marqué

Masse

kg

13

33

12

13