技术数据

制动电阻

单位

BW005-070

BW005-170-T

BW004-050-01

BW004-070-01

部件号

–

17983282

17983290

18200133

17967678

峰值制动功率

kW

146

190.6

负载能力

100% ED

kW

7

17

5

7

50% ED

kW

11.9

28.9

8.5

11.9

25% ED

kW

21.0

51.0

15.0

21.0

12% ED

kW

31.5

76.5

22.5

31.5

6% ED

kW

53.2

129.2

38.0

53.2

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

4.7 ± 10%

3.6 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

38.6

60.1

37.3

44.1

结构

–

栅极电阻安装位置1

电源接头

–

M8销轴

拧紧扭矩

Nm

5 – 6

PE连接

–

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

过载继电器

温度开关

过载继电器

噪声特性

–

明显

质量

kg

13

33

12

13