Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW005-070

BW005-170-T

BW004-050-01

BW004-070-01

Sachnummer

–

17983282

17983290

18200133

17967678

Spitzenbremsleistung

kW

146

190.6

Belastbarkeit

100 % ED

kW

7

17

5

7

50 % ED

kW

11.9

28.9

8.5

11.9

25 % ED

kW

21.0

51.0

15.0

21.0

12 % ED

kW

31.5

76.5

22.5

31.5

6 % ED

kW

53.2

129.2

38.0

53.2

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

38.6

60.1

37.3

44.1

Bauart

–

Stahlgitterwiderstand Bauform 1

Leistungsanschlüsse

–

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

Nm

5 – 6

Anschluss PE

–

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

2.5 – 3

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Überlastrelais

Temperaturschalter

Überlastrelais

Geräuschverhalten

–

ausgeprägt

Masse

kg

13

33

12

13