Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW005-070

BW005-170-T

BW004-050-01

BW004-070-01

Código

–

17983282

17983290

18200133

17967678

Pico de potência de frenagem

kW

146

190.6

Capacidade de carga

100% CC

kW

7

17

5

7

50% CC

kW

11.9

28.9

8.5

11.9

25% CC

kW

21.0

51.0

15.0

21.0

12% CC

kW

31.5

76.5

22.5

31.5

6% CC

kW

53.2

129.2

38.0

53.2

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

4.7 ± 10%

3.6 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

38.6

60.1

37.3

44.1

Design

–

Resistor de grade da forma construtiva 1

Conexões de potência

–

Pino M8

Torque de aperto

Nm

5 – 6

Conexão PE

–

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

2.5 – 3

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Relé de sobrecarga

Termostato

Relé de sobrecarga

Emissão de ruídos

–

acentuada

Peso

kg

13

33

12

13