Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW005-070

BW005-170-T

BW004-050-01

BW004-070-01

Ref. de pieza

–

17983282

17983290

18200133

17967678

Potencia de pico de frenado

kW

146

190.6

Capacidad de carga

100 % ED

kW

7

17

5

7

50 % ED

kW

11.9

28.9

8.5

11.9

25 % ED

kW

21.0

51.0

15.0

21.0

12 % ED

kW

31.5

76.5

22.5

31.5

6 % ED

kW

53.2

129.2

38.0

53.2

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

38.6

60.1

37.3

44.1

Diseño

–

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1

Conexiones de potencia

–

Perno M8

Par de apriete

Nm

5 – 6

Conexión PE

–

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

2.5 – 3

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

Relé de sobrecarga

Interruptor térmico

Relé de sobrecarga

Comportamiento acústico

–

pronunciado

Masa

kg

13

33

12

13