Número de módulos permitido

Módulo

Modul bus

Número máximo
de módulos no sistema de eixo

Módulos de rede MDP90A..

1

Módulo de conversor CC/CC MDE90A..

1

Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..

15

Módulos capacitores MDC90A-0001/0002..

1

Módulo de fonte chaveada MDS90A..

6

Módulo mestre UHX45A/MDM90A

1

Somente um módulo de rede MDP90A.. é permitido. Não é possível conectar mais módulos de rede MDP90A.. em paralelo para aumentar a potência de alimentação e de frenagem. Se a potência necessária não puder ser fornecida pelo maior módulo de rede disponível, dividir o sistema de eixo em vários módulos de rede.

O número de módulos é limitado a no máximo de 16 elementos no modul bus.