Disposição dos módulos
Os módulos podem ser dispostos em uma ou duas linhas.
Estrutura de uma linha

Posição | Descrição |
|---|---|
-2 | Módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
-1 | Módulo mestre UHX45A/MDM90A |
0 | Módulo de rede MDP90A.. |
1 | Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. |
Observar as seguintes informações:
- Sempre organizar os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. diretamente à direita do módulo de rede MDP90A.. da esquerda para a direita, dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
- Como alternativa ao padrão na tabela, é possível colocar o módulo mestre UHX45A/MDM90A na extrema direita.
- A posição do módulo mestre UHX45A/MDM90A e do módulo de fonte chaveada MDS90A pode ser trocada.
Estrutura de duas linhas

Posição | Descrição |
|---|---|
0 | Módulos capacitores MDC90A-0001/002.. |
1 | Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. |
2 | Módulo mestre UHX45A/MDM90A |
3 | Módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
Posição | Descrição |
|---|---|
0 | Módulo de rede MDP90A.. |
1 | Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. |
2 | Módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
Observar as seguintes informações:
- Posicionar o módulo de rede MDP90A.. sempre na extrema esquerda da linha principal.
- Sempre organizar os módulos de eixo na linha principal MDA90A.. e MDD9.A.. diretamente à direita do módulo de rede MDP90A.. da esquerda para a direita, dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
- Sempre organizar os módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. na extrema esquerda da linha auxiliar.
- Sempre organizar os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. na linha auxiliar diretamente à direita dos módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (decrescente) da esquerda para a direita, começando com o módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
- Posicionar o módulo mestre UHX45A/MDM90A na linha auxiliar à direita dos módulos de eixo. Como alternativa à especificação na tabela, também é possível organizar o módulo mestre UHX45A/MDM90A na linha principal à direita dos módulos de eixo.
- Colocar um módulo de fonte chaveada MDS90A.. na linha principal ou auxiliar na extrema direita.