Combinações permitidas de módulos

Os módulos de rede MDP90A.. podem ser conectados somente aos seguintes módulos no circuito intermediário:

  • Módulo de conversor CC/CC MDE90A.. (no MDP90A.. tamanhos 2 a 4)
  • Módulos de eixo único MDA90A..
  • Módulos de eixo duplo MDD9.A..
  • Módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. para estrutura de duas linhas

Os seguintes módulos podem ser usados​em um sistema de eixo, mas não podem ser conectados no circuito intermediário:

  • Módulo de fonte chaveada MDS90A..
  • Módulo mestre UHX45A/MDM90A

Um módulo de rede MDP90A.. pode ser combinado com um módulo de conversor CC/CC MDE90A.. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Módulo de conversor CC/CC MDE90A...