Combinaciones de módulos admisibles

Los módulos de alimentación MDP90A.. solo pueden conectarse con los siguientes módulos en el circuito intermedio:

  • Módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. (con MDP90A.. Tamaño 2 – 4)
  • Módulos de un eje MDA90A..
  • Módulos de eje doble MDD9.A..
  • Módulos condensadores MDC90A-0001/0002.. para estructuras de dos líneas

Los siguientes módulos pueden utilizarse en un grupo de ejes, pero no deben estar conectados en el circuito intermedio:

  • Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..
  • Módulo maestro UHX45A/MDM90A

Un módulo de alimentación MDP90A.. puede combinarse con un módulo convertidor CC/CC MDE90A... Encontrará más información en el capítulo Módulo de convertidor CC/CC MDE90A...