N.º de módulos admisibles

Módulo

Bus del módulo

Número máximo
de módulos en el grupo de ejes

Módulo de alimentación MDP90A..

1

Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

1

Módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A..

15

Módulos condensadores MDC90A-0001/0002..

1

Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..

6

Módulo maestro UHX45A/MDM90A

1

Solo se permite un módulo de alimentación MDP90A... La conexión en paralelo de varios módulos de alimentación MDP90A.. para aumentar la potencia de alimentación o de frenado no es admisible. Si el módulo de alimentación más grande disponible no es capaz de proporcionar la potencia requerida, divida el grupo de ejes entre varios módulos de alimentación.

El número de módulos está limitado a un máximo de 16 unidades de bus de módulo.