Anzahl der zulässigen Module
Modul | Modulbus | Maximale Anzahl |
|---|---|---|
Versorgungsmodule MDP90A.. | ✔ | 1 |
DC/DC-Wandlermodul MDE90A.. | ✔ | 1 |
Achsmodule MDA90A.. und MDD9.A.. | ✔ | 15 |
Kondensatormodule MDC90A-0001/0002.. | – | 1 |
Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. | – | 6 |
Master-Modul UHX45A/MDM90A | – | 1 |
Nur ein Versorgungsmodul MDP90A.. ist zulässig. Das Parallelschalten von mehreren Versorgungsmodulen MDP90A.. zur Erhöhung der Einspeise- oder Bremsleistung ist nicht möglich. Wenn die erforderliche Leistung nicht vom größten verfügbaren Versorgungsmodul bereitgestellt werden kann, teilen Sie den Achsverbund auf mehrere Versorgungsmodule auf.
Die Anzahl der Module ist auf maximal 16 Modulbus-Teilnehmer begrenzt.