Sinais do monitor

Vários sinais de controle podem ser consultados ou definidos por meio do terminal de conexão X9 na parte superior do módulo de fonte chaveada. O potencial de referência para esses sinais é sempre o potencial de referência das saídas digitais GND.

AVISO

Destruição do módulo de fonte chaveada
A conexão GND em X9 e X19 serve apenas como massa de referência para sinais de controle e não pode ser usada para a alimentação de cargas de 24 V.

A atribuição dos pinos do terminal de conexão X9 pode ser consultada no capítulo Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. Bornes de sinal.