AC Available

O estado da tensão de entrada pode ser consultado através de AC Available. AC Available fornece 24 V quando a tensão de entrada atingir um valor alto o suficiente para alimentação do módulo de fonte chaveada.

O nível necessário da tensão de entrada pode ser definido através do controlador da rotação para Starting Voltage.

INFORMAÇÃO

Somente a disponibilidade da tensão de entrada é emitida. Não se pode tirar nenhuma conclusão se a fonte de alimentação é fornecida a partir de CC ou CC.

INFORMAÇÃO

Somente há sinal se o módulo de fonte chaveada estiver controlando ativamente a saída de 24 V. Se a tensão de saída de 24 V for desativada, o sinal AC Available também não possui qualquer relevância.