AC Available

通过AC Available可以查询电源电压的状态。当电源电压达到足以为开关电源模块供电的值时,AC Available将发出24 V信号。

电源电压所需的电平可以通过启动电压的调整旋钮来设置。

提示

此处发出的信号仅表示电源电压的可用性。至于电源件是由DC还是AC供电,无法得出明确结论。

提示

仅当开关电源模块正在主动控制24 V输出端时,才存在该信号。如果禁用了24 V输出电压,则AC Available信号也不再有意义。