监视器信号
可以通过开关电源模块顶部的端子X9查询或置位各种控制信号。这些信号的参考电位始终都是数字量输出端GND的参考电位。
注意
开关电源模块损毁
X9和X19处的GND连接仅用作控制信号的参考地,不得用于为24 V负载供电。
端子X9的插头配置请参见带AC和DC电源的开关电源模块MDS90A..信号端子一章。
更多的信息
可以通过开关电源模块顶部的端子X9查询或置位各种控制信号。这些信号的参考电位始终都是数字量输出端GND的参考电位。
端子X9的插头配置请参见带AC和DC电源的开关电源模块MDS90A..信号端子一章。