Señales de monitor
Mediante la borna X9 que se encuentra en el lado superior del módulo de fuente de alimentación conmutable se pueden consultar o aplicar distintas señales de control. El potencial de referencia para estas señales es siempre el potencial de referencia de las salidas binarias GND.
ATENCIÓN
Destrucción del módulo de fuente de alimentación conmutable
La conexión GND en X9 y X19 sirve sólo de masa de referencia para señales de control y no se debe utilizar para la alimentación de cargas de 24 V.
La asignación de pines de la borna X9 se puede consultar en el capítulo Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. Bornas de señal.
Información adicional