LEDs en el módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC

El estado actual del módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación de CA y de CC se indica mediante 5 LEDs en el lado frontal de la unidad.

LED

Color

Significado

Estado

Verde

El módulo de fuente de alimentación conmutable está alimentado y listo para el funcionamiento.

Rojo

Sobretensión en la salida de 24 V

Salida

Verde

Tensión de salida preparada

Rojo

La tensión de salida está fuera de la tolerancia admisible (sobretensión o subtensión).

Enable

Verde

El módulo de fuente de alimentación conmutable está conectado mediante la entrada de control externa.

CA-IN

Verde

La alimentación de CA está disponible.

CC-IN

Verde

La alimentación de CC está disponible.