LEDs no módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC
O status atual do módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC é exibido através de 5 LEDs na parte frontal da unidade.
LED | Cor | Significado |
|---|---|---|
Estado | verde | O módulo de fonte chaveada é fornecido e está pronto para operação. |
vermelho | Sobretensão na saída de 24 V | |
Output | verde | Tensão de saída pronta |
vermelho | Tensão de saída está fora da tolerância permitida (sobretensão ou subtensão). | |
Enable | verde | O módulo de fonte chaveada é ligado através da entrada de controle externa. |
AC-IN | verde | Alimentação CA está disponível. |
DC-IN | verde | Alimentação CC está disponível. |