LEDs am Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung

Der aktuelle Status des Schaltnetzteil-Moduls mit AC- und DC-Versorgung wird über 5 LEDs an der Vorderseite des Geräts angezeigt.

LED

Farbe

Bedeutung

Status

grün

Das Schaltnetzteil-Modul ist versorgt und betriebsbereit.

rot

Überspannung am 24-V-Ausgang

Output

grün

Ausgangsspannung bereit

rot

Ausgangsspannung ist außerhalb der zulässigen Toleranz (Überspannung oder Unterspannung).

Enable

grün

Das Schaltnetzteil-Modul ist über den externen Steuereingang eingeschaltet.

AC-IN

grün

AC-Versorgung ist verfügbar.

DC-IN

grün

DC-Versorgung ist verfügbar.