LED "POWER"

Para os módulos MDP90A, MDP92A.., MDE90A.. e MDC92A, o estado de tensão do circuito intermediário é exibido usando um LED verde. No MDP90A

  • LED desligado: tensão do circuito intermediário UZX < 60 VCC
  • LED aceso: tensão do circuito intermediário UZX > 60 VCC

Nas unidades MDP92A.., MDE90A.. e MDC92A.., o status da tensão é indicado pela frequência de intermitência do LED. A frequência de intermitência aumenta com a tensão do circuito intermediário do sistema.

INFORMAÇÃO

A indicação pelo LED não é uma indicação confiável de tensão. A tensão exata só pode ser determinada medindo o circuito intermediário.