LED指示灯“POWER”

在MDP90A、MDP92A..、MDE90A..和MDC92A模块上,直流侧的电压状态由绿色LED指示灯显示。MDP90A上

  • LED指示灯熄灭:直流侧电压UZX < DC 60 V
  • LED指示灯长亮:直流侧电压UZX > DC 60 V

在设备MDP92A..、MDE90A..和MDC92A..上,电压状态通过LED指示灯的闪烁频率表示。闪烁频率会随着系统的直流侧电压而提高。

提示

LED指示灯对电压状态的显示并不总是可靠的。准确的电压只能通过在直流侧上测量确定。