LED "POWER"
En los módulos MDP90A.., MDP92A.., MDE90A.. y MDC92A, el estado de tensión del circuito intermedio se indica mediante un LED verde. En el MDP90A
- LED apagado: tensión del circuito intermedio UZX < 60 V CC
- LED encendido: tensión de circuito intermedio UZX > 60 V CC
En las unidades MDP92A.., MDE90A.. y MDC92A.., el estado de tensión se indica mediante la frecuencia de la intermitencia de los LED. La frecuencia de la intermitencia aumenta con la tensión del circuito intermedio del sistema.
AVISO