DC Available
Con DC Available se puede consultar el estado de la tensión del circuito intermedio. DC Available suministra 24 V cuando la tensión del circuito intermedio ha alcanzado un valor suficiente para la alimentación del módulo de fuente de alimentación conmutable.
El nivel de tensión del circuito intermedio de CC necesario se puede ajustar mediante el mando de control de Starting Voltage.
AVISO