DC Available

O estado da tensão do circuito intermediário pode ser consultado através de DC Available. DC Available fornece 24 V quando a tensão do circuito intermediário atinge um valor alto o suficiente para a alimentação do módulo de fonte chaveada.

O nível necessário da tensão do circuito intermediário CC pode ser definido através do controlador da rotação para Starting Voltage.

INFORMAÇÃO

DC Available informa o estado da tensão de saída de 24 V somente se o módulo de fonte chaveada for ativado por meio de Enable.