Output OK
Mediante la señal Output OK se puede consultar el estado de la tensión de salida de 24 V. Output OK suministra 24 V cuando la tensión de salida de 24 V se encuentra en una ventana de tolerancia admisible. Si la tensión de salida es demasiado baja (p. ej., por sobrecarga) o demasiado alta (p. ej., por la potencia regenerativa de accionamientos pequeños), Output OK cambia a 0 V.
Definición de ventana de tolerancia:
- Sobretensión: desde 30.4 V hacia arriba (Output OK = 0 V)
- Reseteo de sobretensión desde 29 V hacia abajo (Output OK = 24 V)
- Subtensión desde 21.9 V hacia abajo (Output OK = 0 V)
- Reseteo de subtensión desde 22 V hacia arriba (Output OK = 24 V)
AVISO